Design | for fiberoptikk M11 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|
Vekt [g] | 30,90 |
---|---|
Total lengde [mm] | 450,00; (koblingsbar) |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 1,0 |
Ytre diameter [mm] | 2,20 |
Materialer | Adapter: ABS; PPE; POM |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberskjede materiale | PE |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|