Design | for hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien, rektangulær, for retrorefleksive sensorer med rødt- og infrarødt lys |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...140,00 |
---|
Vekt [g] | 17,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 61,00 x 51,50 x 8,00 |
Reflektoroverflate [mm] | 48 x 48 |
Materialer | Solidchem |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|