Design | for hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien, rektangulær, for retrorefleksive sensorer med rødt- og infrarødt lys |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...140,00 |
---|
Vekt [g] | 14,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 60,00 x 7,50 |
Reflektoroverflate [mm] | 56 x 38 |
Materialer | Solidchem |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|