Design | beskyttelseshus med et aktivt kjølesystem for typene O1D |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...180,00 |
---|
Vekt [g] | 1 270,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 112,00 x 70,00 x 108,00 |
Materialer | hus: aluminium ufarget anodisert; dekke: aluminium svart anodisert; ramme: aluminium svart anodisert; frontlinse: floatglass; Kabelgjennomføringer: messing forniklet; dyse: messing forniklet; Forsegling: FKM |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
|