Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF; OCF; OOF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 950,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 4 000,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 3 000,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 78,50 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M6 |
Total lengde [mm] | 5 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 1 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|