Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OO50 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 250,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 350,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 750,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
---|
Vekt [g] | 0,05 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M3 |
Følehovede lengde [mm] | 20,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 3,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 1,2 |
Fiberdiameter [mm] | 613 x 0,06 |
Ytre diameter [mm] | 2,20 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|