Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 110,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -58,00...315,00 |
---|
Versjon av følehode | rett |
---|---|
Følehovede diameter [mm] | 8,00 |
Total lengde [mm] | 900,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 19,00 |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|