Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF; OOF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 7,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 7,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 0,06 |
---|---|
Følehovede højde [mm] | 10,00 |
Følehovede width [mm] | 32,00 |
Følehovede lengde [mm] | 25,00 |
Probe dimensjoner [mm] | 10,00 x 32,00 x 25,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 15,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |