Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 45,80 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Total lengde [mm] | 2 000,00; (fiber festet på den ene siden 2 x 1000 mm) |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Fiberdiameter [mm] | 1 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberskjede materiale | PE |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|