Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OO50 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 15,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 25,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 45,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 0,01 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M5 |
Total lengde [mm] | koblingsbar |
Fiberarrangement | |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|