Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|
Driftsspenning [V] | < 60,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 125,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,50 x 14,50 x 43,90 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, svart, beskyttet; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet |
---|