Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 27,00 x 15,00 x 39,00 |
---|---|
Materialer | TPU gjennomsiktig |
Støpt kroppsmateriale | TPU, gjennomsiktig |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet |
---|