Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 200,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Versjon av følehode | rett |
---|---|
Følehovede tråd | M3 |
Følehovede lengde [mm] | 20,00 |
Total lengde [mm] | 600,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|