Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF; OUF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 8,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 8,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...150,00 |
---|
Versjon av følehode | vinklet |
---|---|
Total lengde [mm] | 600,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | metall silikon |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|