Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF; OUF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 85,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 85,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...150,00 |
---|
Versjon av følehode | rett |
---|---|
Følehovede diameter [mm] | 3,00 |
Følehovede lengde [mm] | 10,00 |
Total lengde [mm] | 2 500,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | metall silikon |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|