Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 10,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Versjon av følehode | rett |
---|---|
Følehovede tråd | M6 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Fibermateriale | akryl |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | metall silikon |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|