Blendervinkel sylindrisk [°] [°] | 68,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...290,00 |
---|
Total lengde [mm] | 5 000,00 |
---|---|
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|