Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OIF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 36,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...290,00 |
---|
Versjon av følehode | rett |
---|---|
Følehovede diameter [mm] | 6,00 |
Total lengde [mm] | 1 500,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Materialer | Adapter: PA |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|