Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF; OUF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 8,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 8,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...290,00 |
---|
Versjon av følehode | rett |
---|---|
Følehovede diameter [mm] | 1,00 |
Følehovede lengde [mm] | 5,00 |
Total lengde [mm] | 350,00; (+5 mm) |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Materialer | Adapter: ABS |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|