Driftsspenning [V] | < 300,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 117,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 26,00 x 49,90 |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | diecast zinc |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc |
---|