Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OIF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 300,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Versjon av følehode | vinklet |
---|---|
Total lengde [mm] | 800,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Materialer | Adapter: PA |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PVC |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|