Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF; OUF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 108,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 108,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...290,00 |
---|
Versjon av følehode | rett |
---|---|
Følehovede tråd | M4 |
Følehovede lengde [mm] | 15,00 |
Total lengde [mm] | 1 500,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Materialer | Adapter: ABS |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|