Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OIF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 70,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Versjon av følehode | vinklet |
---|---|
Total lengde [mm] | 1 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Materialer | Adapter: PA |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PVC |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|