Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF; OUF; OOF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 200,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 20,70 |
---|---|
Versjon av følehode | rett; med adapter for direkte montering |
Total lengde [mm] | 26,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|