Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E20149

Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: E20123 Produktsammenligning: E20149 / E20123 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Applikasjon
Funksjon prinsipp Sensor for diffus refleksjon
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype OKF; OUF
OKF
Glassfiberoptikk [mm] 40,00
OUF
Glassfiberoptikk [mm] 40,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00
Mekaniske data
Versjon av følehode rett
Følehovede diameter [mm] 3,00
Følehovede lengde [mm] 25,00
Total lengde [mm] 800,00
Liten bøyeradius [mm] 20,00
Materialer Adapter: PPE
Fibermateriale glass
Fiberhodet materiale aluminium
Fiberskjede materiale PVC
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.