Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OIF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 56,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...290,00 |
---|
Vekt [g] | 164,00 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M8 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00; (for fast installasjon) |
Fiberarrangement | |
Materialer | Adapter: PA |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|