Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E20089

Fiberoptisk gjennomstrålesensor

E20089

FE-00-P-V-E1/0,1m

Fiberoptisk gjennomstrålesensor

E20089

FE-00-P-V-E1/0,1m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Applikasjon
Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype OKF; OUF
OKF
Utvalg av fiberoptikk [mm] 50,00
OUF
Utvalg av fiberoptikk [mm] 50,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00
Mekaniske data
Versjon av følehode rett
Følehovede diameter [mm] 1,00
Følehovede lengde [mm] 5,00
Total lengde [mm] 100,00
Liten bøyeradius [mm] 10,00
Materialer Adapter: PPE
Fibermateriale glass
Fiberhodet materiale rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale PVC
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.