Driftsspenning [V] | 10,00...110,00 AC/DC |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 18,00 x 54,00 x 100,00 |
---|---|
Antall porter splitterboks | 6 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 6 x M12; koding: A |
---|