Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 22,68 |
---|---|
Monteringsgjenger | 1/4"-18NPT |
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet |
---|