Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 22,68 |
---|---|
Monteringsgjenger | M16 x 1,5 |
Materiale mutter | aluminium, anodisert |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; låse: aluminium, anodisert; kontakter: gullbelagte |
---|