Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 300,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...105,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 63,50 |
---|---|
Materialer | TPE |
Støpt kroppsmateriale | TPE |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 6 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte |