Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 113,40 |
---|---|
Materialer | hus: messing forniklet; Forsegling: FKM; Låsemuttere:: messing forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC, gul, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|