Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 300,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -45,00...105,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 158,76 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 31,00 x 14,50 x 31,00 |
Materialer | TPE |
Støpt kroppsmateriale | TPE |
Materiale mutter | sink, epoksybelagt |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, TPE-S, svart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: sink, epoksybelagt; kontakter: gullbelagte |
---|