Driftsspenning [V] | < 250,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...90,00 |
---|
Vekt [g] | 22,68 |
---|---|
Monteringsgjenger | M16 |
Materialer | aluminium anodisert 10–20 µm |
Støpt kroppsmateriale | aluminium, anodisert 10–20 µm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: aluminium, anodisert 10–20 µm |
---|