Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 600,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 27,22 |
---|---|
Monteringsgjenger | M16 x 1,5 |
Materialer | plast |
Støpt kroppsmateriale | plast |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: plast; kontakter: gullbelagte |
---|