Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 600,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 36,29 |
---|---|
Monteringsgjenger | M20 x 1,5 |
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|