Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 27,22 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 18,00 x 18,00 x 46,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | ZnAl/Ni |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 8...10 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: ZnAl/Ni; kontakter: gullbelagte |
---|