Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 300,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -45,00...105,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 361,97 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 47,00 |
Materialer | TPE |
Støpt kroppsmateriale | TPE |
Materiale mutter | sink, epoksybelagt |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, TPE-S, svart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: sink, epoksybelagt; kontakter: gullbelagte |
---|