Y-splitter
E12787
ZDO2E030MSS0000-00STGE030MSS
Y-splitter
E12787
ZDO2E030MSS0000-00STGE030MSS
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Høy kraftoverføring takket være høy strømstyrke
- Aktuatorforsyning (UA) som forgrener seg fra strømforsyningen med seriekobling
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | aktuatorforsyning (UA) forgrening |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 63,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00; (40 °C) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 99,35 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Tetningsmateriale | HNBR |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 2 x M12; koding: L; Støpt kropp: PBT, svart; låse: messing, forniklet; Forsegling: HNBR; kontakter: gullbelagte |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: L; Støpt kropp: PBT, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|