Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 300,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 71,25 |
---|---|
Materiale mutter | diecast zinc |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 7/8"; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte |