Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 300,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 51,90 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
skrueterminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: PBT; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|