Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|
Driftsspenning [V] | < 400,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 5,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 187,70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 26,00 x 49,90 | ||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||
Materiale mutter | diecast zinc | ||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte |
---|