Design | med endestopp |
---|
Vekt [g] | 78,90 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning) |
Dimensjoner [mm] | M24 x 1,50 / L = 34,50 |
Gjengebetegnelse | M24 x 1,50 |
Innvendig diameter [mm] | 18,00 |
Materialer | galvanisert stål; Mutter: galvanisert stål |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5,00; (låsemuttere:: 40) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Installasjon
|
|
---|