Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20; (uten resistor) |
Vekt [g] | 456,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 89,50 x 33,40 x 47,30 |
Materialer | hus: PBT-GF20 |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 5 m, PUR, grå, Ø 8,3 mm, beskyttet; 2 x 0,5 mm² (snodde ledningspar ) + 2 x 0,5 mm² (snodde ledningspar ) |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: AMP MQS, rett; Støpt kropp: PBT; kontakter: fortinnet |