Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 25,00 AC / < 60,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Vekt [g] | 52,00 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, oransje, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: diecast zinc, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |