Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Skjermet kabel |
---|
Driftsspenning [V] | 5,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Versjon | 2.0 A |
---|
Vekt [g] | 50,80 |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x USB, rett |
Tilkobling | Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, beskyttet |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: B; kontakter: gullbelagte |