Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | L-kodet |
Driftsspenning [V] | < 63,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 53,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 20,00 x 58,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: 1,5...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 8...13 mm; maks. 1,5 med trådendehylser |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|