Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | strømkabel, L-kodet |
Driftsspenning [V] | 64,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 104,20 |
---|---|
Materialer | PP |
Støpt kroppsmateriale | TPE |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,25 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |