Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | < 50,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|
Vekt [g] | 62,10 |
---|---|
Materialer | messing forniklet; hus: TPU |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |