Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 50,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 30,50 |
---|---|
Materialer | hus: TPU oransje; Låsemuttere:: nikkelbelagt messing |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,60...1,50 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|